Toma de datos simple RJ45 categoría 5E UTP, serie lumina, bipolar, 71 x 71 x 31 mm, diseñada para un ancho de banda de 100 MHz. Fabricado en metal y plástico, color plata (RAL 9006), acabado brillante. Instalación empotrada mediante sistema de fijación por garra y conexión por tornillos. Toma RJ45 conforme a los estándares europeos con terminales IDC. Grado de protección IP20. Concepto modular: facilidad y rapidez de instalación, permite configurar solución completa con tan solo dos referencias.
EAN
8694407003614
Cantidad
12 Piezas
Toma datos simple RJ45 cat.5E UTP lumina, color plata (RAL 9006) WL2112
Precio de venta
26,95 €
/ uni.
*
Características técnicas
Frecuencia
-
Ancho de banda de transmisión100 - 100 MHz
Equipo
-
Con tapa abatibleNo
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteUAE/IAE (ISDN)
Materiales
-
ColourPlata
-
Código RAL9006
-
MaterialMetal, Plástico
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Texto
-
SalidaCon salida recta
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
-
PantallaCarcasa sin apantallar
-
Placa de soporte / aro de soporteCon placa de soporte
-
Tipo de conexiónCon terminales IDC
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL2112
Toma simple RJ45, cat.5e, UTP, lumina, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Más descargas