The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • lumina intense
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • WL3310
    EAN
    8694407001306
    Cantidad
    12 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción

    Toma altavoz, lumina, blanco polar WL3310

    Precio de venta
    21,77 €
    / uni. *
    21,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma altavoz, lumina, blanco polar

    WL3310

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma de altavoz
    • Número de cone­xiones
      2
    Dimen­siones
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    • Profun­didad
      32 mm
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    Equipo
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    • Con tapa abatible
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje de garra, Cone­xión con torni­llos
    Texto
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión, Para fija­ción ator­ni­llada

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RTV-SAT standard - white (English)
    PDF
    415,90 kB
    REACH declaration WL3310
    PDF
    Informe RoHS WL3310
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL3310 | Hager España

      Imagen del producto WL3310

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL3310 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL3310

      Toma altavoz, lumina, blanco polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF113 - Cargador USB gallery A+C
      WXF113
      Cargador USB gallery A+C
      Precio de venta
      35,41 €
      / uni. *
      35,41 €
      / uni. *
    • 2
      WXF112 - Cargador USB gallery A+A
      WXF112
      Cargador USB gallery A+A
      Precio de venta
      33,74 €
      / uni. *
      33,74 €
      / uni. *
    • 3
      WXF633 - Gallery Toma HDMI Pasante
      WXF633
      Gallery Toma HDMI Pasante
      Precio de venta
      45,51 €
      / uni. *
      45,51 €
      / uni. *
    • 4
      WXF644 - Gallery Toma USB 3.0
      WXF644
      Gallery Toma USB 3.0
      Precio de venta
      46,18 €
      / uni. *
      46,18 €
      / uni. *
    • 5
      WXF116 - Cargador USB C+C 20W, lumina
      WXF116
      Cargador USB C+C 20W, lumina
      Precio de venta
      37,16 €
      / uni. *
      37,16 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U