Tecla doble, lumina intense, blanco polar WL6050
Precio de venta
3,42 €
/ uni.
*
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla
Controles e indicadores
-
Número de teclas2
Materiales
-
ColourBlanco
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialPlástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura55,30 mm
-
Anchura54 mm
-
Profundidad10,40 mm
Capacidad
-
Número de módulos0
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
Configuración
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
Identificación
-
Disposición de montajeElemento monobloc
-
Con impresiónNo
-
Sistemas con productos relacionadoslumina
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL6050
Tecla doble, lumina intense, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF371,20 kB
Más descargas