Tecla con el símbolo de "campana" de la serie lumina, bipolar, 55 x 55 x 18 mm. Fabricada en material plástico, color plata (RAL 9006), acabado brillante. Diseñada para combinar con mecanismos de la serie lumina de instalación empotrada o de superficie. Grado de protección IP20. Parte del concepto modular de la serie lumina, destaca por su facilidad y rapidez de instalación, permitiendo configurar una solución completa con tan solo dos referencias.
EAN
8694407004093
Cantidad
18 Piezas
Tecla con símbolo campana lumina, color plata (RAL 9006) WL6012
Precio de venta
2,82 €
/ uni.
*
Características técnicas
Controles e indicadores
-
Número de teclas1
Materiales
-
ColourPlata
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPlástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Configuración
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Montaje a presión
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadoslumina
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL6012
Tecla con símbolo "campana", lumina, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF360,87 kB
Más descargas