Interruptor bipolar, lumina, negro WL0063

EAN
8694407003126
Cantidad
12 PCEs
Grupo
94
Precio de venta
17,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
  • Número de pulsadores
    1
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
  • Tensión nominal
    250 V
  • Corriente nominal
    10 AX
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad de montaje
    26 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    negro
  • Color
    Negro
  • Color
    negro
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Equipo
  • withtransparentlabelholder
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.