Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar • WL3020 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

      • https://hager.com/es/buscar
      Menú
      • Catálogo de productos
      • Soluciones
        Soluciones de carga para vehículos eléctricos
        witty, la gama de puntos de recarga
        Más sobre witty
        • Soluciones
        • Soluciones por actividad
          • Instaladores
          • Arquitectos e interioristas
          • Cuadristas
          • Prescriptores
          • Ver todo
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Soluciones por aplicación
          • Distribuciu00f3n de la energu00eda
          • Gestiu00f3n de la energu00eda
          • Gestiu00f3n del cableado
          • Series de mecanismos
          • Ver todo
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Soluciones por proyectos
          • Hoteles
          • Oficinas y retail
          • Residencial
          • Ver todo
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Productos - Ingenio y confiabilidad
          Soluciones de carga para vehículos eléctricos
          witty, la gama de puntos de recarga
          Más sobre witty
        • Ver todo
      • Ideas e Información
        Consulta nuestras obras de referencia
        Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
        Descubre más
        • Ideas e Información
        • Historias Hager
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Diseños
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Eventos
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Obras de referencia
          Consulta nuestras obras de referencia
          Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
          Descubre más
        • Ver todo
      • Documentación & Downloads
        Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
        Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
        Más sobre Hager Ready
        • Documentación & Downloads
        • Tarifas/Catálogo
          Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
          Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
          Más sobre Hager Ready
        • Documentaciones
          Información ilustrada sobre nuestras soluciones
          Descarga nuestros documentos
          Ir a documentaciones
        • Apps&Software
          Configurador mecanismos series Hager
          Configurador mecanismos series Hager
          Configurador Series Hager
        • Logotipo
          Consulta nuestra imagen de marca
          Descarga nuestros logotipos
          Descarga nuestros logotipos
        • Videos hager
          Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
          Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
          Ir a videos
        • Ver todo
      • Soporte
        Nuestros programas de formación
        Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
        Ir al catálogo de formaciones
        • Soporte
        • Asistencia técnica
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Formación
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Contactar
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Inversiones para el futuro
          Nuestros programas de formación
          Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
          Ir al catálogo de formaciones
        • Ver todo
      • Empresa
        Soluciones preparadas para el futuro
        Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
        Sostenibilidad
        • Empresa
        • Sostenibilidad
          Soluciones preparadas para el futuro
          Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
          Sostenibilidad
        • Ver todo
      • Ver todas las categorías
      Cuenta
      • Catálogo
      • Series de meca­nismos
      • lumina intense
      • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción
      • WL3020
      WL3020 - Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar
      WL3020 - Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar
      WL3020 - Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar

      Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar

      WL3020

      WL3020 - Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar
      WL3020 - Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar
      WL3020 - Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar
      Vídeo producto - lumina intense
      WL3020 - Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar
      • Series de meca­nismos

      Toma RTV, de paso, lumina, blanco polar WL3020

      EAN
      8694407000712
      Cantidad
      12 Piezas
      Precio de venta
      24,51 €
      / uni. *
      24,51 €
      / uni. *

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Agregar a una lista
      Agregar a una lista

      Iniciar sesión para crear una lista de productos

      Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

      Crea una cuenta Iniciar sesión
      • Características técnicas
      • Valor medioambiental
      • Documentos
      • Más productos
      Descargar las características técnicas

      Características técnicas

      Conec­ti­vidad
      • Tipo de montaje
        Montaje con abra­za­dera, Cone­xión con torni­llos
      Regula­ción
      • Pérdida de cone­xión a 860 MHz
        10,80 dB
      • Pérdida de paso 860 MHz
        1,10 dB
      Cone­xión
      • Tipo de conec­tor/en­chufe
        Toma pasante
      Frecuencia
      • Ancho de banda de frecuencia
        5 - 862 MHz
      Equipo
      • Número de salidas
        2
      Mate­riales
      • Mate­rial
        Metal, Plás­tico
      • Colour
        Blanco tráfico
      • Código RAL
        9016
      Insta­la­ción, montaje
      • Montaje en
        Empo­t­rado

      Valor medioambiental

      Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

      Conforme con RoHS Sí
      Conformidad con REACH Sí
      Sin halógenos Sí

      Certificaciones y documentos

      REACH declaration WL3020 (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration WL3020 (english)
      PDF
      103,59 kB

      Documentos

      • Imagen del producto

        Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

        Imagen WL3020 | Hager España

        Imagen del producto WL3020

      • Folletos técnicos

        Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

        Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

        PDF
        13,18 MB
      • Folleto

        Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

        Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

        PDF
        9,48 MB
        Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

        Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

        PDF
        5,08 MB
      Más descargas

      Descubra el resto de productos de esta gama

        5
      • 1
        WL2320 - Soporte doble Keystone Jack, L2, blpolar
        WL2320
        Soporte doble Keystone Jack, L2, blpolar
        Precio de venta
        5,82 €
        / uni. *
        5,82 €
        / uni. *
      • 2
        WXD202C - Tapa conector HDMI, gallery, negro
        WXD202C
        Tapa conector HDMI, gallery, negro
        Precio de venta
        7,57 €
        / uni. *
        7,57 €
        / uni. *
      • 3
        WXD202P - Tapa conector HDMI, gallery, blanco polar
        WXD202P
        Tapa conector HDMI, gallery, blanco polar
        Precio de venta
        3,79 €
        / uni. *
        3,79 €
        / uni. *
      • 4
        WXF112 - Cargador USB gallery A+A
        WXF112
        Cargador USB gallery A+A
        Precio de venta
        31,51 €
        / uni. *
        31,51 €
        / uni. *
      • 5
        WXF113 - Cargador USB gallery A+C
        WXF113
        Cargador USB gallery A+C
        Precio de venta
        33,08 €
        / uni. *
        33,08 €
        / uni. *

      Productos

      • Cajas y armarios
      • Aparamenta de cabecera
      • Aparamenta modular
      • Puntos de carga para VE
      • Gestión de la energía
      • Gestión del cableado
      • Series de mecanismos
      • Detectores de movimiento y presencia
      • Soluciones KNX
      •  

      Apps

      • Hager Ready
      • domovea v2
      • Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Hager Charge

      Soporte

      • Contactar
      • Asistencia técnica
      • Formaciones
      • Newsletter
      • Carrera
      • Centro de descargas

      Hager

      Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

       La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

      Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

      Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

      Más sobre Hager

      Siguenos

       

      • La empresa Hager
      • Prensa
      • Actualidad/Novedades
      • Menciones legales
      • Privacidad
      • Cookies
      • Informar una vulnerabilidad

      © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U