Toma RTV-SAT, de paso, lumina, negro WL3123
EAN
8694407003928
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
34,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera, Conexión con tornillos
Regulación
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz8 dB
-
Pérdida de conexión a 860 MHz10 dB
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeToma pasante
Frecuencia
-
Ancho de banda de frecuencia5 - 2400 MHz
-
Tecnología de banda ancha5 - 2400 MHz
Equipo
-
Número de salidas3
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Texto
-
Placa de soporte / aro de soporteCon aro de soporte
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WL3123
Toma RTV-SAT, de paso, lumina, negro
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB
Más descargas