The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • lumina intense
    • Marcos
    • WL5830
    Caja de superficie para 3 mecanismos de la serie lumina, dimensiones 228,8 x 86,8 x 41,7 mm. Material termoplástico de alta calidad, color blanco polar (RAL 9016), acabado brillante. Diseñada para montaje de 3 mecanismos lumina en instalación de superficie, posición horizontal o vertical. Con entrada de cable y grado de protección IP20. Parte del concepto modular lumina, destaca por su facilidad y rapidez de instalación, configurando una solución completa con solo dos referencias.
    EAN
    8694407002563
    Cantidad
    5 Piezas
    • Marcos

    Caja superficie 3 mecanismos lumina, color blanco polar (RAL 9016) WL5830

    Precio de venta
    18,78 €
    / uni. *
    18,78 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja superficie 3 mecanismos lumina, color blanco polar (RAL 9016)

    WL5830

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Número de unidades
      3
    • Altura
      228,80 mm
    • Anchura
      86,80 mm
    • Profun­didad
      41,70 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      lumina
    • Series rela­cio­nadas
      lumina intense

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Surface mounted box 1-gang - white (english)
    PDF
    403,80 kB
    REACH declaration WL5830
    PDF
    Informe RoHS WL5830
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL5830 | Hager España

      Imagen del producto WL5830

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL5830 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL5830

      Caja superficie 3E intense, blanco polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,76 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WL5812 - Caja superficie 1 mecanismo lumina plata (RAL 9006)
      WL5812
      Caja superficie 1E lumina intense, plata
      Precio de venta
      22,11 €
      / uni. *
      22,11 €
      / uni. *
    • 2
      WL5823 - Caja superficie 2 mecanismos lumina, color  negro (RAL 9004)
      WL5823
      Caja superficie 2E lumina intense, negro
      Precio de venta
      33,60 €
      / uni. *
      33,60 €
      / uni. *
    • 3
      WL5810 - Caja superficie 1 mecanismo lumina blanco polar (RAL 9016)
      WL5810
      Caja superficie 1E intense, blanco polar
      Precio de venta
      8,24 €
      / uni. *
      8,24 €
      / uni. *
    • 4
      WL5822 - Caja superficie 2 mecanismos lumina, color  plata (RAL 9006)
      WL5822
      Caja superficie 2E lumina intense, plata
      Precio de venta
      33,60 €
      / uni. *
      33,60 €
      / uni. *
    • 5
      WL5813 - Caja superficie 1 mecanismo lumina, color  negro (RAL 9004)
      WL5813
      Caja superficie 1E lumina intense, negro
      Precio de venta
      22,11 €
      / uni. *
      22,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U