Tarjetero hotel, gallery WXF055
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 28 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente nominal asignada10 A
-
Montaje enEmpotrado
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
ColourGris
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Tipo de montajeMontaje encajable a presión
-
Número de teclas1
-
Profundidad de montaje75 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado32 mm
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Elemento de control/operaciónTarjeta de hotel
-
IluminaciónPara iluminación
-
Tipo de conmutación / variante2 polo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WXF055
Tarjetero hotel, gallery
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE 2018-03-23
PDF1,03 MB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización
PDF884,38 kB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2018-06-22
PDF36,83 kB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad fr-FR, en-GB 2023-11-27
PDF317,99 kB