Tapa tarjetero hotel, gallery, plata WXD055T
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 28 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónTarjeta de hotel
-
ColourTitanio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoLacado
-
Altura45 mm
-
Anchura45 mm
-
Número de módulos2
-
Tipo de montajeMontaje encajable a presión
-
Ventana de control / salida de luzNo
-
Tiene campo de etiquetadoNo
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Sistemas con productos relacionadosHager lumina
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WXD055T
Tapa tarjetero hotel, gallery, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización
PDF884,38 kB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2018-06-22
PDF36,83 kB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad fr-FR, en-GB 2023-11-27
PDF317,99 kB