The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • lumina intense
    • Hotel
    • WL0510
    Interruptor tarjetero de hotel de la serie lumina, 71 x 71 x 32 mm, fabricado en color blanco polar (RAL 9016) y acabado mate. Mecanismo diseñado para el control de acceso a la habitación, instalación empotrada mediante sistema de fijación por garra y conexión por tornillos. Cuenta con grado de protección IP20. Como parte del concepto modular de la serie lumina, destaca por su facilidad y rapidez de instalación, permitiendo configurar una solución completa con tan solo dos referencias.
    EAN
    8694407001504
    Cantidad
    12 Piezas
    • Hotel

    Tarjetero de hotel lumina, color blanco polar (RAL 9016) WL0510

    Precio de venta
    30,74 €
    / uni. *
    30,74 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tarjetero de hotel lumina, color blanco polar (RAL 9016)

    WL0510

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tarjeta de hotel
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Trans­pa­rente
      No
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Controles e indi­ca­dores
    • Tipo de pulsador
      Pulsador único
    • Con contacto de señal de retroa­li­men­ta­ción
      No
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      lumina

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration WL0510
    PDF
    Informe RoHS WL0510
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL0510 | Hager España

      Imagen del producto WL0510

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL0510 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL0510

      Tarjetero de hotel, blanco polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF055 - Tarjetero hotel, gallery
      WXF055
      Tarjetero hotel, gallery
      Precio de venta
      51,53 €
      / uni. *
      51,53 €
      / uni. *
    • 2
      WL0512 - Tarjetero de hotel lumina, color plata (RAL 9006)
      WL0512
      Tarjetero de hotel, lumina, plata
      Precio de venta
      38,84 €
      / uni. *
      38,84 €
      / uni. *
    • 3
      WL0513 - Tarjetero de hotel lumina, color negro (RAL 9004)
      WL0513
      Tarjetero de hotel, lumina, negro
      Precio de venta
      38,84 €
      / uni. *
      38,84 €
      / uni. *
    • 4
      WXD055C - Tapa tarjetero hotel, gallery, negro
      WXD055C
      Tapa tarjetero hotel, gallery, negro
      Precio de venta
      19,99 €
      / uni. *
      19,99 €
      / uni. *
    • 5
      WXD055P - Tapa tarjetero hotel, gallery, blanco polar
      WXD055P
      Tapa tarjetero hotel, gallery, blanco polar
      Precio de venta
      12,99 €
      / uni. *
      12,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U