Marco para un mecanismo, perteneciente a la serie lumina, con dimensiones de 87,4 x 87,4 x 10,4 mm. Fabricado en material termoplástico de alta calidad, en color plata (RAL 9006) y con acabado brillante. Diseñado para combinar con los mecanismos de la serie lumina de instalación empotrada. Grado de protección IP20. Como parte del concepto modular de la serie lumina, permite una instalación rápida y sencilla, permitiendo configurar una solución completa con tan solo dos referencias.
EAN
8694407001870
Cantidad
12 Piezas
Marco 1 elemento lumina, color plata (RAL 9006) WL5512
Precio de venta
3,94 €
/ uni.
*
También disponible en
Color del producto - Plata
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 6 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 12 productos disponibles -
Tapa para tarjetero de hotel 3 productos disponibles -
Tapa para regulador de luz 6 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 9 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos1
Materiales
-
ColourPlata
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialTermoplástico
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
Dimensiones
-
Altura87,40 mm
-
Anchura87,40 mm
-
Profundidad10,40 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL5512
Marco 1E lumina intense, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Más descargas