![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma simple RJ45 cat.6 FTP, lumina, negro WL2173
EAN
8694407003744
Cantidad
12 PCEs
Grupo
94
33,40 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Frecuencia
-
Ancho de banda de transmisiónmáx. 250 MHz
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
Código de color A y Bsegún TIA/EIA-568-B.2
-
ColorNegro
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon terminales IDC
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF277 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WL2173
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WL2173
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas