Toma de corriente francesa, lumina, plata WL1042

EAN
8694407003379
Cantidad
12 PCEs
Grupo
94
Precio de venta
11,48 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
  • Número de polos
    2 polos + tierra
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
  • Corriente nominal
    16 A
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Plata
  • Color
    acabado plata
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión, Para fijación atornillada
Conexión
  • Tipo de conexión
    tornillo
Equipo
  • withtransparentlabelholder
    No
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con protección contra el contacto accidental elevada
  • differentiationfeature3web
    Con terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    02
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Condiciones de uso
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.