Toma enchufe Schuko con tapa lumina bipolar 16A, color blanco polar (RAL 9016) WL1160
Características técnicas
-
Tensión asignada250 V
-
Corriente nominal IN16 A
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
ColourBlanco
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad47 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
-
Montaje enEmpotrado
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleSí
-
Con lámpara de señalNo
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Preequipado conToma de corriente
-
Tipo de tapaTapa con bisagras abatible
-
Número de módulos0
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
-
Con impresiónNo
-
Sistemas con productos relacionadoslumina
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL1160
Toma Schuko con tapa, lumina, blpolar
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de rendimiento
Declaración de rendimiento en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF376,02 kB