Toma simple, RJ11/RJ12, lumina, negro WL2013
EAN
8694407003584
Cantidad
12 PCEs
Grupo
94
Precio de venta
15,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
ColorNegro
-
Colornegro
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
-
withdustcoverNo
Seguridad
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF277 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WL2013
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WL2013
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas