Tapa regulador pulsación, gallery, negro WXD063C
EAN
3250610004104
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
15,15 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Capacidad
-
Número de módulos2
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2024-04-18
PDF281,49 kB
Más descargas