Tapa regulador rotativo, gallery, plata WXD062T
EAN
3250617192484
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
15,15 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
WXF062
Regulador rotativo
90,00 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Materiales
-
ColourTitanio
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieAcabado satinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoLacado
Texto
-
InscripciónSin inscripción
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosHager lumina
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Más descargas