Toma de datos simple RJ45 categoría 5E UTP, serie lumina, bipolar, 71 x 71 x 31 mm, 100 MHz. Mecanismo en metal y plástico negro (RAL 9004), acabado brillante. Para instalación empotrada, fijación por garra y conexión por tornillos. Incorpora toma RJ45 con terminales IDC, conforme a estándares europeos, grado de protección IP20. Concepto modular lumina: instalación fácil y rápida, permite configurar una solución completa con solo dos referencias.
EAN
8694407003621
Cantidad
12 Piezas
Toma datos simple RJ45 cat.5E UTP lumina, color negro (RAL 9016) WL2113
Precio de venta
26,95 €
/ uni.
*
Características técnicas
Frecuencia
-
Ancho de banda de transmisión100 - 100 MHz
Equipo
-
Número de salidas1
-
Con tapa abatibleNo
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteUAE/IAE (ISDN)
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
-
MaterialMetal, Plástico
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Texto
-
SalidaCon salida recta
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
-
PantallaCarcasa sin apantallar
-
Placa de soporte / aro de soporteCon placa de soporte
-
Tipo de conexiónCon terminales IDC
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL2113
Toma simple RJ45, cat.5e, UTP, lumina, negro
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Más descargas