- IP44 empotrada
- Persianas
- Ver más
Pulsador persianas, lumina, plata WL0342
Precio de venta
27,89 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 27 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente nominal IN10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourPlata
-
Código RAL9006
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas2
Dimensiones
-
Profundidad del montaje26 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónDoble pulsador
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL0342
Pulsador persianas, lumina, plata
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF364,65 kB
Más descargas