Marco para 3 mecanismos en horizontal de la serie lumina, 158,5 x 87,4 x 10,4 mm. Fabricado en material termoplástico de alta calidad, color blanco polar (RAL 9016), acabado brillante. Diseñado para combinar con mecanismos lumina de instalación empotrada. Instalación rápida y sencilla. Cuenta con grado de protección IP20. Parte del concepto modular lumina, este producto destaca por su facilidad y rapidez de instalación, y permite configurar una solución completa con tan solo dos referencias.
EAN
8694407001665
Cantidad
20 Piezas
Marco 3 mecanismos lumina, horizontal, color blanco polar (RAL 9016) WL5730
Precio de venta
4,13 €
/ uni.
*
También disponible en
Número de elementos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Mecanismo para tecnología de comunicación 1 productos disponibles -
Pieza central para tecnología de comunicación 9 productos disponibles -
Tapa para tarjetero de hotel 3 productos disponibles -
Mecanismo HDMI 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 9 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos3
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialTermoplástico
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura87,40 mm
-
Anchura229,80 mm
-
Profundidad10,40 mm
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL5730
Marco 3EH lumina intense, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Más descargas