Toma SCHUKO con USB-C, lumina, blanco polar<br/> WL4850
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 27 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Tensión asignada250 V
-
Frecuencia50 - 50 Hz
-
Potencia de salida12 W
-
ColourBlanco
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
Altura70,85 mm
-
Anchura70,85 mm
-
Profundidad39,39 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar28,5 mm
-
Montaje enEmpotrado
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Con soporte para montaje con garrasSí
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
-
Toma de tipo conector/toma de corrienteSCHUKO
-
Mecanismo central giradoNo
-
Con tapa abatibleNo
-
Con contacto de tierra de protección redondoSí
-
Con lámpara de señalNo
-
Con cierreNo
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Tipo de tapaSin tapa
-
Número de módulos1
-
Con protección de contacto mejoradaSí
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Con iluminación orientableNo
-
Con iluminación funcionalNo
-
Con impresiónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL4850
Toma SCHUKO con USB-C, lumina, blanco polar
PDF -
Manual
Manual en-GB, es-ES, pt-PT, bs 2024-09-20
PDF2,01 MB
Manual en-GB 2024-09-20
PDF1,77 MB
Manual es-ES 2024-09-20
PDF1,78 MB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24
PDF241,78 kB