Pulsador persianas, lumina, negro WL0343
EAN
8694407002884
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
26,31 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Marco para dispositivos de conmutación domésticos 27 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente nominal asignada10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic0
Materiales
-
ColourNegro
-
Código RAL9004
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoLacado
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
-
Con soporte de garraSí
Controles e indicadores
-
Número de teclas2
Dimensiones
-
Profundidad de montaje26 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK05
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónDoble pulsador
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WL0343
Pulsador persianas, lumina, negro
PDF -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-01-16
PDF257,60 kB
Más descargas