The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • lumina intense
    • Control de ilumi­na­ción
    • WL6022
    Tecla con símbolo de "luz" de la serie lumina, bipolar, 55 x 55 x 18 mm. Fabricada en material plástico, en color blanco polar (RAL 9016) y acabado brillante. Está diseñada para combinar con los mecanismos de la serie lumina de instalación empotrada o de superficie. Cuenta con grado de protección IP20. Como parte del concepto modular de la serie lumina, este producto destaca por su facilidad y rapidez de instalación, permitiendo configurar una solución completa con tan solo dos referencias.
    EAN
    8694407004116
    Cantidad
    18 Piezas
    • Control de ilumi­na­ción

    Tecla con símbolo luz lumina, color plata (RAL 9006) WL6022

    Precio de venta
    2,82 €
    / uni. *
    2,82 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecla con símbolo luz lumina, color plata (RAL 9006)

    WL6022

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Plata
    • Código RAL
      9006
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento, Lacado
    Configura­ción
    • Con símbolo esca­neable / sin barreras
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera, Montaje a presión
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      lumina

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Rocker with symbol „Bell” - white (english)
    PDF
    420,05 kB
    REACH declaration WL6022
    PDF
    Informe RoHS WL6022
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL6022 | Hager España

      Imagen del producto WL6022

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL6022 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL6022

      Tecla con símbolo "luz", lumina, plata

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,87 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WL0240 - Int doble ind lum, lumina, blpolar
      WL0240
      Int doble ind lum, lumina, blpolar
      Precio de venta
      10,78 €
      / uni. *
      10,78 €
      / uni. *
    • 2
      WL0030 - Cruzamiento lumina  10AX, con tecla simple, color blanco polar (RAL 9016)
      WL0030
      Cruzamiento, lumina, blanco polar
      Precio de venta
      14,08 €
      / uni. *
      14,08 €
      / uni. *
    • 3
      WL0032 - Cruzamiento lumina  10AX, mecanismo con tecla simple, color plata (RAL 9006)
      WL0032
      Cruzamiento, lumina, plata
      Precio de venta
      17,54 €
      / uni. *
      17,54 €
      / uni. *
    • 4
      WL0033 - Cruzamiento lumina  10AX, mecanismo con tecla simple, color negro (RAL 9004)
      WL0033
      Cruzamiento, lumina, negro
      Precio de venta
      17,54 €
      / uni. *
      17,54 €
      / uni. *
    • 5
      WL0040 - Interruptor lumina unipolar 10AX, mecanismo con doble tecla, blanco polar
      WL0040
      Interruptor doble, lumina, blanco polar
      Precio de venta
      9,30 €
      / uni. *
      9,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U