The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Insta­la­ción estanca
    • IP44 empo­t­rada
    • WL0240
    EAN
    8694407000354
    Cantidad
    12 Piezas
    • Inte­rrup­tores y pulsa­dores
    • IP44 empo­t­rada
    • Control de ilumi­na­ción
    • Ver más

    Int doble ind lum, lumina, blpolar WL0240

    Precio de venta
    10,78 €
    / uni. *
    10,78 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Int doble ind lum, lumina, blpolar

    WL0240

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente de conmuta­ción
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Corriente nominal IN
      10 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje de garra, Cone­xión con torni­llos
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      2
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      26 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Utilizable en una clase de protec­ción IP supe­rior
      IP44 en combi­na­ción con juego de juntas
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Texto
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión, Para fija­ción ator­ni­llada
    • Ilumi­na­ción
      Para circuito ilumi­na­ción y control
    • Pulsador
      No
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla doble

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Control 2-gang switch - white (English)
    PDF
    362,51 kB
    REACH declaration WL0240
    PDF
    Informe RoHS WL0240
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL0240 | Hager España

      Imagen del producto WL0240

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL0240 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL0240

      Int doble ind lum, lumina, blpolar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-04-27 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WL0030 - Cruzamiento lumina  10AX, con tecla simple, color blanco polar (RAL 9016)
      WL0030
      Cruzamiento, lumina, blanco polar
      Precio de venta
      14,08 €
      / uni. *
      14,08 €
      / uni. *
    • 2
      WL0032 - Cruzamiento lumina  10AX, mecanismo con tecla simple, color plata (RAL 9006)
      WL0032
      Cruzamiento, lumina, plata
      Precio de venta
      17,54 €
      / uni. *
      17,54 €
      / uni. *
    • 3
      WL0033 - Cruzamiento lumina  10AX, mecanismo con tecla simple, color negro (RAL 9004)
      WL0033
      Cruzamiento, lumina, negro
      Precio de venta
      17,54 €
      / uni. *
      17,54 €
      / uni. *
    • 4
      WL0040 - Interruptor lumina unipolar 10AX, mecanismo con doble tecla, blanco polar
      WL0040
      Interruptor doble, lumina, blanco polar
      Precio de venta
      9,30 €
      / uni. *
      9,30 €
      / uni. *
    • 5
      WL0042 - Interruptor lumina unipolar 10AX, con doble tecla, color plata (RAL 9006)
      WL0042
      Interruptor doble, lumina, plata
      Precio de venta
      11,73 €
      / uni. *
      11,73 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U