Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 3 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 27 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Diseño del sensorDetector de movimiento
-
Ángulo de detección180 - 180
-
Ángulo de detección horizontal90 - 180
-
Ciclo de trabajo mínimo0,20 s
-
Luminosidad de respuesta, ajustableSí
-
Sensibilidad de respuesta ajustableSí
-
Tiempo de retardo de desconexión0
-
Tiempo de retardo de encendido0
-
Umbral de detección5 - 1000 lx
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuestaNo
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Anchura45 mm
-
Profundidad del montaje28,20 mm
-
Altura de la instalación1,10 - 1,10 m
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
ColourGris claro
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
Acabado de la superficieMate
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Entrada de la subestaciónNo
-
Montaje enEmpotrado
-
Posibilidad de montaje en techoNo
-
Corriente de control1,30 - 1,30 mA
-
Intervalo máx. de transmisión frontal12 m
-
Intervalo máx. de transmisión lateral8 m
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WXF054
Detector escalera, gallery
PDF -
Manual de instalación
Manual for Stair-motion-detector (EN, 2019-01)
Manual de instalación en-GB 2019-02-05
PDF1017,86 kB -
Folletos técnicos
FICHAS TÉCNICAS - cubyko IP55
PDF2,15 MB
FICHAS TÉCNICAS - lumina
PDF3,02 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones en detectores
PDF2,41 MB
Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización
PDF884,38 kB
Folleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto lumina SCHUKO USB-C
PDF990,81 kB -
tarifas
TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX
PDF43,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-02-15
PDF899,79 kB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB