The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Detec­tores de movi­miento y presencia
    • Detec­tores
    • Detec­tores de pared
    • EE830
    EAN
    3250612258321
    Cantidad
    1 uni.
    • Detec­tores de pared

    Detector de movimiento 200º de superficie, color blanco EE830

    Precio de venta
    131,01 €
    / uni. *
    131,01 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Detector de movimiento 200º de superficie, color blanco

    EE830

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para detec­tores de movi­miento 2 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para detec­tores de movi­miento
    • EE827

      Accesorio para montaje en techo de detectores EE820 y EE830, color blanco

      18,09 €  / uni.*
    • EE825

      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco

      16,15 €  / uni.*

    Productos asociados

    • EE825

      Soporte de esquina para detectores de movimiento EE820 y EE830, color blanco

      16,15 €  / uni.*

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de movi­miento
    • Ángulo de detec­ción
      200 - 200
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      200 - 200
    Configura­ción
    • Retardo
      5 S - 15 Min
    • Sensibi­lidad de respuesta ajus­table
      No
    Ilumi­na­ción
    • Lumi­no­sidad de reac­ción, ajus­table
      5 - 1000 lx
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Dimen­siones
    • Anchura
      83 mm
    • Altura de montaje reco­men­dada
      2,50 - 2,50 m
    • Altura de la insta­la­ción
      2 - 4 m
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      1500 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 55 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    Texto
    • Función
      Puede utilizarse como aparato individual, como unidad prin­cipal o como exten­sión
    • Modo de funcio­na­miento
      Con 2 modos de funcio­na­miento: inte­rruptor crepus­cular progra­mable o modo impulsos
    • Tapa
      Con elementos de obtura­ción para limitar el campo de detec­ción
    • Tipo de montaje
      Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adap­tador
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión rápida
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Tensión de alimen­ta­ción
      230 V +10 %/-15 %
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      16 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      6 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE830
    PDF
    Informe RoHS EE830
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EE830 | Hager España

      Imagen del producto EE830

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EE830 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EE830

      Detector de movimiento 200º de superficie, color blanco

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager España

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Imagen Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager España

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Manual de instalación fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EE831 - Detector de movimiento 200º de superficie, color antracita
      EE831
      Detector de movimiento 200º de superficie, color antracita
      Precio de venta
      131,01 €
      / uni. *
      131,01 €
      / uni. *
    • 2
      EE821 - Detector de movimiento 140º de superficie, color antracita
      EE821
      Detector de movimiento 140º de superficie, color antracita
      Precio de venta
      101,57 €
      / uni. *
      101,57 €
      / uni. *
    • 3
      WXF051 - Detector 2 hilos, gallery
      WXF051
      Detector 2 hilos, gallery
      Precio de venta
      131,89 €
      / uni. *
      131,89 €
      / uni. *
    • 4
      WXF052 - Detector 3 hilos, gallery
      WXF052
      Detector 3 hilos, gallery
      Precio de venta
      136,11 €
      / uni. *
      136,11 €
      / uni. *
    • 5
      EE820 - Detector de movimiento mural por infrarrojos 140º de superficie, color blanco
      EE820
      Detector de movimiento 140º de superficie, color blanco
      Precio de venta
      98,72 €
      / uni. *
      98,72 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U