Tapa tarjetero hotel,gallery,blancopolar • WXD055P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • lumina intense
  • Hotel
  • WXD055P

Tapa tarjetero hotel, gallery, blanco polar

WXD055P

  • Series de meca­nismos

Tapa tarjetero hotel, gallery, blanco polar WXD055P

EAN
3250610004135
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
12,25 €
/ uni. *
12,25 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • WL2520

    Adaptador gallery lumina blanco polar

    3,68 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Capa­cidad
Mate­riales
  • Colour
    Blanco
  • Código RAL
    9016
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    45 mm
  • Anchura
    45 mm
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK05
Condi­ciones de uso

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-12-16
PDF
413,33 kB
REACH declaration WXD055P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD055P (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WXD055P | Hager España

    Imagen del producto WXD055P

  • Folletos técnicos

    Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

    FICHAS TÉCNICAS - lumina

    PDF
    3,02 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

    Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

    PDF
    884,38 kB
    Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

    Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

    PDF
    5,08 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1001

    PDF
    281,49 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WXF055 - Tarjetero hotel, gallery
    WXF055
    Tarjetero hotel, gallery
    Precio de venta
    48,61 €
    / uni. *
    48,61 €
    / uni. *
  • 2
    WL0510 - Tarjetero de hotel, blanco polar
    WL0510
    Tarjetero de hotel, blanco polar
    Precio de venta
    28,71 €
    / uni. *
    28,71 €
    / uni. *
  • 3
    WL0512 - Tarjetero de hotel, lumina, plata
    WL0512
    Tarjetero de hotel, lumina, plata
    Precio de venta
    36,28 €
    / uni. *
    36,28 €
    / uni. *
  • 4
    WL0513 - Tarjetero de hotel, lumina, negro
    WL0513
    Tarjetero de hotel, lumina, negro
    Precio de venta
    36,28 €
    / uni. *
    36,28 €
    / uni. *
  • 5
    WXD055C - Tapa tarjetero hotel, gallery, negro
    WXD055C
    Tapa tarjetero hotel, gallery, negro
    Precio de venta
    18,86 €
    / uni. *
    18,86 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U