Pulsador doble, lumina, blanco polar WL0140
EAN
8694407002747
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
11,11 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de contacto momentáneo10 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Arquitectura
-
Número de polos1
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Controles e indicadores
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónNo
-
Número de teclas2
-
Tipo de pulsadorPulsador en serie
-
Sistemas con productos relacionadosHager lumina
Materiales
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeQuickconnect
-
Con soporte de garraSí
Dimensiones
-
Profundidad de montaje26 mm
-
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado35 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK05
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 35 °C
Texto
-
IluminaciónSin lámpara de neón
-
InscripciónSin inscripción
-
Tipo de conexiónCon bornes de conexión QuickConnect
-
Tipo de conmutación / varianteContacto NA
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MBFolleto series de mecanismos lumina y cubyko
PDF5,08 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Más descargas