The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • lumina intense
    • Tomas de corriente
    • WL1040
    EAN
    8694407000491
    Cantidad
    12 Piezas
    • Tomas de corriente

    Toma de corriente francesa, blanco polar WL1040

    Precio de venta
    10,13 €
    / uni. *
    10,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    También disponible en

    Color del producto - Blanco
    Blanco
    Blanco
    Negro
    Negro
    Plata
    Plata

    Toma de corriente francesa, blanco polar

    WL1040

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      44 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      35 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Tipo de montaje
      Montaje de garra, Cone­xión con torni­llos
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      Clavija de cone­xión a toma de tierra
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      Sí
    • Con lámpara de señal
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Pree­quipado con
      Toma de corriente
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      0
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      lumina

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket SCHUKO with enhanced contact protection white (english)
    PDF
    455,16 kB
    REACH declaration WL1040
    PDF
    Hager Informe RoHS WL1040
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL1040 | Hager España

      Imagen del producto WL1040

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL1040 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL1040

      Toma de corriente francesa, blanco polar

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de rendimiento

      Imagen Declaración de rendimiento en-GB 2024-12-11 | Hager España

      Declaración de rendimiento en-GB 2024-12-11

      PDF
      45,82 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08

      PDF
      376,02 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WL1162 - Toma enchufe Schuko con tapa lumina bipolar 16A, color plata (RAL 9006)
      WL1162
      Toma Schuko con tapa IP44, lumina, plata
      Precio de venta
      14,85 €
      / uni. *
      14,85 €
      / uni. *
    • 2
      WL1060 - Toma enchufe Schuko lumina bipolar 16A, color blanco polar (RAL 9016)
      WL1060
      Toma Schuko, lumina, blanco polar
      Precio de venta
      5,89 €
      / uni. *
      5,89 €
      / uni. *
    • 3
      WL1160 - Toma enchufe Schuko con tapa lumina bipolar 16A, color blanco polar (RAL 9016)
      WL1160
      Toma Schuko con tapa, lumina, blpolar
      Precio de venta
      11,77 €
      / uni. *
      11,77 €
      / uni. *
    • 4
      WL4852 - Toma SCHUKO con USB-C, lumina, plata
      WL4852
      Toma SCHUKO con USB-C, lumina, plata
      Precio de venta
      62,39 €
      / uni. *
      62,39 €
      / uni. *
    • 5
      WL1163 - Toma enchufe Schuko con tapa lumina bipolar 16A, color negro (RAL 9004)
      WL1163
      Toma Schuko con tapa IP44, lumina, negro
      Precio de venta
      14,85 €
      / uni. *
      14,85 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U