Adaptador 45x45, blanco polar • WL2510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado en el siguiente país : Estados Unidos.
×
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
              • Ver todas las categorías
              • Cajas y Armarios
                • Cajas de distribución hasta 63 A
                  • cajas golf VR/VD
                  • cajas golf VF/VS
                  • cajas golf VU/VH y VA
                  • cajas estancas vector
                  • Cajas golf ICT (VDI)
                  • Cajas golf VU/VH para ICT (VDI)
                  • cubrebornes de superficie golf GD
                  • Bornes QuickConnect
                • Cajas de distribución hasta 160 A
                  • cajas vega, serie VB
                  • vega D y accesorios
                  • FW de empotrar
                  • FW para montar en superficie
                • Armarios de distribución hasta 630 A
                  • Armarios de pared univers N
                  • orion plus
                  • Armarios de suelo univers N
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - sistemas de distribución de energía
                  • quadro - kits de equipamiento
                  • Kits univers N y accesorios
                  • Accesorios univers N
                  • Armarios metálicos asociables para automatización IP65
                  • Cajas oriontech
                • Armarios de distribución hasta 4000 A
                  • quadro evo - envolventes y accesorios
                  • quadro evo - kits de equipamiento y accesorios
                  • quadro evo - sistemas de distribución de energía y conexión<br/>
                • Accesorios de conexión
                  • Bloques de conexión
                  • Bornes de unión<br/>
                  • Bornes PE y N, QuickConnect y accesorios
                  • Regletas de conexión
                  • Pletinas para circuito de protección y bornes de conexión
                  • Bloques de distribución
                  • Puentes de unión y bornes de conexión
              • Aparamenta de cabecera
                • Interruptores automáticos e interruptores de maniobra
                  • Interruptores automáticos en caja moldeada
                  • Interruptores automáticos en caja moldeada, accesorios electromecánicos
                  • Interruptores seccionadores con diseño de interruptor automático en caja moldeada
                  • Interruptores automáticos de corte al aire e interruptores seccionadores
                  • Interruptores automáticos de corte al aire e interruptores seccionadores, accesorios hw+
                  • Interruptores automáticos de corte al aire hw+. Accesorios.
                • Relés de protección de corriente diferencial residual y guardamotores
                  • Relés de corriente residual y accesorios
                  • Guardamotores y accesorios
                • Interruptores de corte en carga, seccionadores y conmutadores
                  • Interruptor seccionador de corte en carga
                  • Conmutadores
                  • Sistemas automáticos de conmutación de redes
                  • Accesorios de interruptores seccionadores de carga
                  • Accesorios para conmutadores
                • Contactores de potencia
                  • Accesorios contactores
                  • Contactor 3P
                  • Power contactor
                  • Relés térmicos
                • Portafusibles modulares
                  • Portafusibles modulares y fusibles
              • Aparamenta modular
                • Aparamenta de protección modular
                  • Interruptores automáticos magnetotérmicos modulares
                  • Interruptores diferenciales
                  • Interruptor diferencial reconexión automática
                  • Interruptores automáticos diferenciales
                  • Bloques diferenciales
                  • Protección contra sobretensiones
                  • Accesorios
                • Mando y señalización
                  • Interruptores modulares
                  • Equipos de señalización acústica
                  • Telerruptores
                  • Contactores modulares
                  • Transformadores
                  • Variadores de intensidad luminosa
                  • Minuteros y relés temporizados
                  • Programador horario
                  • Interruptores crepusculares
                  • Conmutadores, interruptores de llave y accesorios
                  • Interruptores de corte en carga modulares
                • Instrumentos de medida
                  • Centrales de medida
                  • Analizadores de red
                  • Transformadores de intensidad
                  • Relés de control
              • Puntos de carga para VE
                • Puntos de carga
                  • Witty one
                  • Witty start
                  • Witty solar
                  • Witty share
                • Accesorios y piezas de repuesto
                  • Accesorios para estaciones de carga
                  • Piezas de repuesto para estaciones de carga
                • Gestor de carga
                  • Gestor de carga conexión local o CPO
                  • Gestor de carga local
              • Gestión de la energía
                • Sistema de supervisión de energía
                  • Sistema supervisión de energía
                  • Accesorios para el sistema de supervisión de energía
                • Relés de control
                  • Relés de control
                  • Transformadores de intensidad
                  • Centrales de medida
                • Gestión de la calefacción
                  • Termostatos
              • Gestión del cableado
                • Sistemas de canalización universal
                  • Canal universal LFF
                  • Minicanal ateha
                  • Canal de clima
                  • Canal B7A distribución en equipos
                • Sistemas de canalización para terciario
                  • Sistema BR
                  • Sistema BKIS
                  • Accesorios
                  • Sistema GBD/GBA
                  • Soportes para mecanismos 45mm
                • Sistemas de canalización para residencial
                  • Minicanal ateha
                  • Mecanismos ateha
                  • Cajas + adaptador ateha
                  • Canales de zócalo
                  • Cajas para zócalos
                  • Accesorios LED para canal de zócalo
                • Columnas y minicolumnas
                  • Columnas
                  • Minicolumnas
                • Sistemas de instalación en el suelo
                  • Sistema de canal y cajas bajo pavimento
                  • Salvacables
                  • Sistemas de instalación de suelos elevados y cavidades
                  • Cajas de suelo
                • Instalación de mecanismos
                  • Mecanismos Berker Q.3
                  • Caja mecanismo universal
                  • Cajas CEE
                  • Mecanismos Gallery
                • Soluciones para oficinas
                  • Officebloc universal
                  • Officebloc móvil
                  • Minicolumnas telescópicas
                  • Conectores y cables para officebloc
                • Accesorios y cables de conexión
                  • Accesorios de conexión
                • Canal de cuadro
                  • Canal de cuadro PVC
                  • Canal de cuadro libre de halógenos
                  • Canal de cuadro VK-flex
                  • Accesorios y herramientas para cuadros eléctricos
              • Series de mecanismos
                • berker S.1
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker S.1
                  • Tomas de corriente - berker S.1
                  • Control de iluminación - berker S.1
                  • reguladores - berker S.1
                  • Detectores de movimiento - berker S.1
                  • Control de persiana - berker S.1
                  • Control de HVAC - berker S.1
                  • Tecnología de comunicación - berker S.1
                  • Aplicación para hoteles - berker S.1
                  • Aplicación para hospitales - berker S.1
                  • Aplicación sin barreras - berker S.1
                  • Productos complementarios - berker S.1
                  • Productos completos - berker S.1
                • Berker B.3
                  • Marcos - berker B.3
                  • Tomas de corriente - berker B.3
                  • Control de iluminación - berker B.3
                  • reguladores - berker B.3
                  • Detectores de movimiento - berker B.3
                  • Control de persiana - berker B.3
                  • Control de HVAC - berker B.3
                  • Tecnología de comunicación - berker B.3
                  • Aplicación para hoteles - berker B.3
                  • Aplicación sin barreras - berker B.3
                  • Productos complementarios - berker B.3
                • Berker B.7
                  • Marcos - berker B.7
                  • Tomas de corriente - berker B.7
                  • Control de iluminación - berker B.7
                  • reguladores - berker B.7
                  • Detectores de movimiento - berker B.7
                  • Control de persiana - berker B.7
                  • Control de HVAC - berker B.7
                  • Tecnología de comunicación - berker B.7
                  • Aplicación para hoteles - berker B.7
                  • Aplicación sin barreras - berker B.7
                  • Productos complementarios - berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Q.1
                  • Tomas de corriente - berker Q.1
                  • Control de iluminación - berker Q.1
                  • reguladores - berker Q.1
                  • Detectores de movimiento - berker Q.1
                  • Control de persiana - berker Q.1
                  • Control de HVAC - berker Q.1
                  • Tecnología de comunicación - berker Q.1
                  • Aplicación para hoteles - berker Q.1
                  • Aplicación sin barreras - berker Q.1
                  • Productos complementarios - berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Q.3
                  • Tomas de corriente - berker Q.3
                  • Control de iluminación - berker Q.3
                  • reguladores - berker Q.3
                  • Detectores de movimiento - berker Q.3
                  • Control de persiana - berker Q.3
                  • Control de HVAC - berker Q.3
                  • Tecnología de comunicación - berker Q.3
                  • Aplicación para hoteles - berker Q.3
                  • Aplicación sin barreras - berker Q.3
                  • Productos complementarios - berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Marcos - berker Q.7
                  • Tomas de corriente - berker Q.7
                  • Control de iluminación - berker Q.7
                  • reguladores - berker Q.7
                  • Detectores de movimiento - berker Q.7
                  • Control de persiana - berker Q.7
                  • Control de HVAC - berker Q.7
                  • Tecnología de comunicación - berker Q.7
                  • Aplicación para hoteles - berker Q.7
                  • Aplicación sin barreras - berker Q.7
                  • Productos complementarios - berker Q.7
                • berker K.1
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker K.1
                  • Tomas de corriente - berker K.1
                  • Control de iluminación - berker K.1
                  • reguladores - berker K.1
                  • Detectores de movimiento - berker K.1
                  • Control de persiana - berker K.1
                  • Control de HVAC - berker K.1
                  • Tecnología de comunicación - berker K.1
                  • Aplicación para hoteles - berker K.1
                  • Aplicación para hospitales - berker K.1
                  • Aplicación sin barreras - berker K.1
                  • Productos complementarios - berker K.1
                • berker K.5
                  • Marcos y cajas de superficie - berker K.5
                  • Tomas de corriente - berker K.5
                  • Control de iluminación - berker K.5
                  • reguladores - berker K.5
                  • Detectores de movimiento - berker K.5
                  • Control de persiana - berker K.5
                  • Control de HVAC - berker K.5
                  • Tecnología de comunicación - berker K.5
                  • Aplicación para hoteles - berker K.5
                  • Aplicación sin barreras - berker K.5
                  • Productos complementarios - berker K.5
                • Berker R.1
                  • Marcos - berker R.1
                  • Tomas de corriente - berker R.1
                  • Control de iluminación - berker R.1
                  • reguladores - berker R.1
                  • Detectores de movimiento - berker R.1
                  • Control de persiana - berker R.1
                  • Control de HVAC - berker R.1
                  • Tecnología de comunicación - berker R.1
                  • Aplicación para hoteles - berker R.1
                  • Aplicación sin barreras - berker R.1
                  • Productos complementarios - berker R.1
                • Berker R.3
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker R.3
                  • Tomas de corriente - berker R.3
                  • Control de iluminación - berker R.3
                  • reguladores - berker R.3
                  • Detectores de movimiento - berker R.3
                  • Control de persiana - berker R.3
                  • Control de HVAC - berker R.3
                  • Tecnología de comunicación - berker R.3
                  • Aplicación para hoteles - berker R.3
                  • Aplicación sin barreras - berker R.3
                  • Productos complementarios - berker R.3
                • Berker R.8
                  • Marcos y cajas para montaje integrado - berker R.8
                  • Tomas de corriente - berker R.8
                  • Control de iluminación - berker R.8
                  • reguladores - berker R.8
                  • Detectores de movimiento - berker R.8
                  • Control de persiana - berker R.8
                  • Control de HVAC - berker R.8
                  • Tecnología de comunicación - berker R.8
                  • Aplicación para hoteles - berker R.8
                  • Aplicación sin barreras - berker R.8
                • Accesorios de cableado cubyko
                  • cubyko - componible
                  • cubyko - monobloc superficie
                  • cubyko - monobloc empotrado
                  • cubyko - plástico reciclado
                • Berker Serie 1930
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Serie 1930
                  • Enchufes - berker Serie 1930
                  • Control de iluminación - berker Serie 1930
                  • reguladores - berker Serie 1930
                  • Detectores de movimiento - berker Serie 1930
                  • Control de persiana - berker Serie 1930
                  • Control HVAC - Berker Serie 1930
                  • Tecnología de comunicación - berker Serie 1930
                  • Aplicación para hoteles - berker Serie 1930
                  • Productos complementarios - berker Serie 1930
                • ateha
                  • ateha - combinado
                  • ateha - completa
                • Berker Serie Glas
                  • Marcos - Berker serie Glas
                  • Sockets - Berker serie Glas
                  • Control de iluminación - Berker Serie Glas
                  • Dimmers - Berker serie Glas
                  • Control de persiana - Berker Serie Glas
                  • Tecnología de comunicación - Berker Serie Glas
                  • Aplicación para hoteles - Berker Serie Glas
                  • Productos complementarios - Berker Serie Glas
                • Berker serie R.classic
                  • Marcos - berker Serie R.classic
                  • Enchufes - berker Serie R.classic
                  • Control de iluminación - berker Serie R.classic
                  • reguladores - berker Serie R.classic
                  • Detectores de movimiento - berker Serie R.classic
                  • Control de persiana - berker Serie R.classic
                  • Control HVAC - Berker Serie R.classic
                  • Tecnología de comunicación - berker Serie R.classic
                  • Aplicación para hoteles - berker Serie R.classic
                  • Productos complementarios - berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Placas de cubierta y pulsadores - Berker TS
                  • Productos complementarios - berker TS
                • Berker Integro
                  • Marcos y cajas de superficie - Berker Integro
                  • Enchufes - berker Integro
                  • Toma de enchufe 12 V - berker Integro
                  • Control de iluminación - berker Integro
                  • Control de persiana - berker Integro
                  • Tecnología de comunicación - berker Integro
                  • Productos complementarios - berker Integro
                • Instalación en sala seca
                  • Tomas SCHUKO
                  • Interruptores y pulsadores
                  • Señalización
                  • Accesorios para la instalación en sala seca WA
                • Instalación estanca
                  • IP44 empotrada
                  • IP44 montaje en superficie
                  • cubyko IP55
                • gallery
                  • gallery - mecanismos
                  • gallery - teclas
                  • gallery - marcos para cajas de centralización
                  • gallery - cajas de centralización de superficie
                  • gallery - tomas schuko
                  • gallery - accesorios
                • lumina intense
                  • Marcos
                  • Tomas de corriente
                  • Control de iluminación
                  • Regulación
                  • Tecnología de comunicación
                  • Hotel
                  • Accesorios
              • Soluciones KNX
                • Dispositivos del sistema
                  • Dispositivos e interfaces del sistema
                  • Fuentes de alimentación
                • Soluciones de radiofrecuencia
                  • EnOcean
                  • Radio KNX - enlace rápido
                • Visualización
                  • Visualización Domovea
                • Actuadores
                  • Actuadores de conmutación
                  • Actuadores de regulación
                  • Actuadores DALI
                  • Control de iluminación
                  • Persiana enrollable/control de persiana
                  • Control de calefacción
                • Sensores
                  • Sensores de botón pulsador
                  • Sensores de botón pulsador B.IQ
                  • Sensores táctiles berker R.1/R.3
                  • Sensores de vidrio táctiles
                  • Sensores de botón pulsador montados en superficie W.1
                  • Controlador de temperatura de la habitación
                  • Detectores de movimiento y presencia
                  • Estaciones meteorológicas
                  • Entradas binarias
                  • Interruptores temporales
                  • Medición de energía
                • Accesorios soluciones KNX
                  • Accesorios para la automatización de edificios
              • Detectores de movimiento y presencia
                • Detectores
                  • Detectores de pared
                  • Detectores de techo
                • Accesorios para detectores
                  • Accesorios de montaje
                  • Control remoto
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            Cuenta
            • Catálogo
            • Series de meca­nismos
            • lumina intense
            • Acce­so­rios
            • WL2510
            Búsqueda actual
            Imagen Filtros | Hager España Filtros
            Imagen Filtros | Hager España Filtros
            productosVer

            Nuestros productos más visitados

            2
            1
            WL5310 - Marco intermedio 50x50, blanco polar
            WL5310
            Marco intermedio 50x50, blanco polar
            Precio de venta
            1,39 €
            / uni. *
            1,39 €
            / uni. *
            2
            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar
            WL2510
            Adaptador 45x45, blanco polar
            Precio de venta
            4,87 €
            / uni. *
            4,87 €
            / uni. *
            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar
            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar
            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar

            Adaptador 45x45, blanco polar

            WL2510

            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar
            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar
            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar
            Video promocional - lumina intense
            WL2510 - Adaptador 45x45, blanco polar
            • Series de meca­nismos

            Adaptador 45x45, blanco polar WL2510

            EAN
            8694407001443
            Cantidad
            24 Piezas
            Precio de venta
            4,87 €
            / uni. *
            4,87 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Mate­riales
            • Colour
              Blanco tráfico
            • Código RAL
              9016
            • Acabado de la super­ficie
              Brillante
            • Mate­rial
              Termo­plás­tico
            Dimen­siones
            • Altura
              71 mm

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí
            Sin halógenos Sí

            Certificaciones y documentos

            REACH declaration WL2510 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WL2510 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen WL2510 | Hager España

              Imagen del producto WL2510

            • Folletos técnicos

              Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

              Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

              PDF
              13,18 MB
            • Folleto

              Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

              Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

              PDF
              9,48 MB
              Imagen Folleto de mecanismos lumina | Hager España

              Folleto de mecanismos lumina

              PDF
              5,08 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

              EU Declaration of Conformity

              dc24-1005

              PDF
              301,00 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              WL7010 - Tapa ciega, lumina, blanco polar
              WL7010
              Tapa ciega, lumina, blanco polar
              Precio de venta
              8,23 €
              / uni. *
              8,23 €
              / uni. *
            • 2
              WL7012 - Tapa ciega, lumina, plata
              WL7012
              Tapa ciega, lumina, plata
              Precio de venta
              10,25 €
              / uni. *
              10,25 €
              / uni. *
            • 3
              WL7013 - Tapa ciega, lumina, negro
              WL7013
              Tapa ciega, lumina, negro
              Precio de venta
              10,25 €
              / uni. *
              10,25 €
              / uni. *
            • 4
              WL7030 - Salida de cables, lumina, blanco polar
              WL7030
              Salida de cables, lumina, blanco polar
              Precio de venta
              7,91 €
              / uni. *
              7,91 €
              / uni. *
            • 5
              WL7032 - Salida de cables, lumina, plata
              WL7032
              Salida de cables, lumina, plata
              Precio de venta
              9,85 €
              / uni. *
              9,85 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U