The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • lumina intense
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • WL2323
    Soporte doble Keystone Jack de la serie lumina, bipolar, 71 x 71 x 34 mm, para montaje de módulos RJ45 estándar. Mecanismo en termoplástico negro RAL 9004, acabado brillante, para instalación empotrada con fijación por garra y conexión por tornillos. Grado de protección IP20, suministrado con espacio ciego. Parte del concepto modular lumina, destaca por su facilidad y rapidez de instalación, permitiendo configurar una solución completa con dos referencias.
    EAN
    8694407003805
    Cantidad
    12 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción

    Soporte doble Keystone Jack lumina, color negro (RAL 9004) WL2323

    Precio de venta
    7,88 €
    / uni. *
    7,88 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte doble Keystone Jack lumina, color negro (RAL 9004)

    WL2323

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Keys­tone
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9004
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento, Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      34 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje de garra, Cone­xión con torni­llos
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    • Número de aber­turas para meca­nismos
      2
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      lumina

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL2323
    PDF
    Informe RoHS WL2323
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL2323 | Hager España

      Imagen del producto WL2323

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL2323 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL2323

      Soporte doble Keystone Jack, lumina, negro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WL2172 - Toma simple RJ45 cat.6 FTP, lumina, plata
      WL2172
      Toma simple RJ45 cat.6 FTP, lumina, plata
      Precio de venta
      37,20 €
      / uni. *
      37,20 €
      / uni. *
    • 2
      WL2183 - Toma doble RJ45 cat.6 FTP, lumina, negro
      WL2183
      Toma doble RJ45 cat.6 FTP, lumina, negro
      Precio de venta
      76,21 €
      / uni. *
      76,21 €
      / uni. *
    • 3
      WL2110 - Toma datos simple RJ45 cat.5E UTP lumina, color blanco polar (RAL 9016)
      WL2110
      Toma simple RJ45, cat.5e, UTP, L2, blpolar
      Precio de venta
      21,37 €
      / uni. *
      21,37 €
      / uni. *
    • 4
      WL2213 - Toma RJ11/12 + RJ45, lumina, negro
      WL2213
      Toma RJ11/12 + RJ45, lumina, negro
      Precio de venta
      33,52 €
      / uni. *
      33,52 €
      / uni. *
    • 5
      WL2322 - Soporte doble Keystone Jack lumina, color plata (RAL 9006)
      WL2322
      Soporte doble Keystone Jack, lumina, plata
      Precio de venta
      7,88 €
      / uni. *
      7,88 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U