The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • lumina intense
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción
    • WL2212
    EAN
    8694407003775
    Cantidad
    12 Piezas
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción

    Toma RJ11/12 + RJ45, lumina, plata WL2212

    Precio de venta
    33,52 €
    / uni. *
    33,52 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma RJ11/12 + RJ45, lumina, plata

    WL2212

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Número de salidas
      2
    • Con tapa abatible
      No
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      RJ45
    Mate­riales
    • Colour
      Plata
    • Código RAL
      9006
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Texto
    • Salida
      Con salida recta
    • Tipo de montaje
      Con garras de expan­sión, Para fija­ción ator­ni­llada
    • Pantalla
      Carcasa sin apan­ta­llar
    • Placa de soporte / aro de soporte
      Con placa de soporte
    • Tipo de cone­xión
      Con termi­nales IDC

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration WL2212
    PDF
    Informe RoHS WL2212
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WL2212 | Hager España

      Imagen del producto WL2212

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WL2212 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WL2212

      Toma RJ11/12 + RJ45, lumina, plata

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

      FICHAS TÉCNICAS - lumina

      PDF
      3,02 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

      Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

      PDF
      5,08 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto lumina SCHUKO USB-C | Hager España

      Información de producto lumina SCHUKO USB-C

      PDF
      990,81 kB
    • tarifas

      Imagen TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX | Hager España

      TARIFA - Series de mecanismos y soluciones KNX

      PDF
      43,62 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF113 - Cargador USB gallery A+C
      WXF113
      Cargador USB gallery A+C
      Precio de venta
      35,41 €
      / uni. *
      35,41 €
      / uni. *
    • 2
      WXF112 - Cargador USB gallery A+A
      WXF112
      Cargador USB gallery A+A
      Precio de venta
      33,74 €
      / uni. *
      33,74 €
      / uni. *
    • 3
      WXF633 - Gallery Toma HDMI Pasante
      WXF633
      Gallery Toma HDMI Pasante
      Precio de venta
      45,51 €
      / uni. *
      45,51 €
      / uni. *
    • 4
      WXF644 - Gallery Toma USB 3.0
      WXF644
      Gallery Toma USB 3.0
      Precio de venta
      46,18 €
      / uni. *
      46,18 €
      / uni. *
    • 5
      WXF116 - Cargador USB C+C 20W, lumina
      WXF116
      Cargador USB C+C 20W, lumina
      Precio de venta
      37,16 €
      / uni. *
      37,16 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U