The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - teclas
    • WXD112B
    EAN
    3250617190060
    Cantidad
    1 uni.
    • Meca­nismos Gallery
    • gallery - teclas
    • Ver más

    Gallery Tapa USB 2 puertos WXD112B

    Precio de venta
    6,58 €
    / uni. *
    6,58 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery Tapa USB 2 puertos

    WXD112B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WXF113
    WXF113
    Cargador USB gallery A+C
    35,41 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXF112
    WXF112
    Cargador USB gallery A+A
    33,74 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 3 productos disponibles

    Productos asociados

    • WXF113

      Cargador USB gallery A+C

      35,41 €  / uni.*
    • WXF112

      Cargador USB gallery A+A

      33,74 €  / uni.*
    • WXF116

      Cargador USB C+C 20W, lumina

      37,16 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      USB
    • Número de cone­xiones
      0
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      8 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXD112B
    PDF
    Informe RoHS WXD112B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXD112B | Hager España

      Imagen del producto WXD112B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXD112B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXD112B

      Gallery Tapa USB 2 puertos

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Imagen Declaration of conformity | Hager España

      Declaration of conformity

      Declaración de conformidad International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXD010B - Gallery Tecla 1M
      WXD010B
      Gallery Tecla 1M
      Precio de venta
      1,28 €
      / uni. *
      1,28 €
      / uni. *
    • 2
      WXD205B - Gallery Tapa 1M RJ45
      WXD205B
      Gallery Tapa 1M RJ45
      Precio de venta
      6,58 €
      / uni. *
      6,58 €
      / uni. *
    • 3
      WXD010N - Gallery Tecla 1M Negro
      WXD010N
      Gallery Tecla 1M Negro
      Precio de venta
      3,95 €
      / uni. *
      3,95 €
      / uni. *
    • 4
      WXD205T - Gallery Tapa 1M RJ45 Alumino
      WXD205T
      Gallery Tapa 1M RJ45 Alumino
      Precio de venta
      8,63 €
      / uni. *
      8,63 €
      / uni. *
    • 5
      WXD256B - Gallery Tapa TV+FM+SAT
      WXD256B
      Gallery Tapa TV+FM+SAT
      Precio de venta
      3,95 €
      / uni. *
      3,95 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U