The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Insta­la­ción de meca­nismos
    • Meca­nismos Gallery
    • WXF202
    EAN
    3250617192026
    Cantidad
    10 Piezas
    • Meca­nismos Gallery

    Gallery Soporte para conector RJ45 keystone WXF202

    Precio de venta
    4,15 €
    / uni. *
    4,15 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery Soporte para conector RJ45 keystone

    WXF202

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WXD202T
    WXD202T
    Gallery Tapa 2M multimedia Alumino
    8,02 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD202N
    WXD202N
    Gallery Tapa 2M multimedia Negro
    4,14 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD202B
    WXD202B
    Gallery Tapa 2M multimedia
    1,99 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 4 productos disponibles

    Productos asociados

    • WXD202T

      Gallery Tapa 2M multimedia Alumino

      8,02 €  / uni.*
    • WXD202N

      Gallery Tapa 2M multimedia Negro

      4,14 €  / uni.*
    • WXD202B

      Gallery Tapa 2M multimedia

      1,99 €  / uni.*
    • FD00G1

      Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

      12,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Toma modular
    • Número de cone­xiones
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      21,50 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7011
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Equipo
    • Número de salidas
      1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXF202
    PDF
    Informe RoHS WXF202
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXF202 | Hager España

      Imagen del producto WXF202

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXF202 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXF202

      Gallery Soporte para conector RJ45 keystone

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,76 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF622 - Gallery Toma Jack conector 3.5mm
      WXF622
      Gallery Toma Jack conector 3.5mm
      Precio de venta
      52,19 €
      / uni. *
      52,19 €
      / uni. *
    • 2
      WXF160B - Gallery Schuko 16A Conexión rápida
      WXF160B
      Gallery Schuko 16A Conexión rápida
      Precio de venta
      9,25 €
      / uni. *
      9,25 €
      / uni. *
    • 3
      WXF225 - Gallery Toma RJ45 Cat.6 UTP
      WXF225
      Gallery Toma RJ45 Cat.6 UTP
      Precio de venta
      16,61 €
      / uni. *
      16,61 €
      / uni. *
    • 4
      WXF224 - Gallery Toma RJ45 Cat.6 FTP
      WXF224
      Gallery Toma RJ45 Cat.6 FTP
      Precio de venta
      15,78 €
      / uni. *
      15,78 €
      / uni. *
    • 5
      WXF631 - Gallery 2M Toma 3 RCA Blanco+Rojo+Amarillo
      WXF631
      Gallery 2M Toma 3 RCA Blanco+Rojo+Amarillo
      Precio de venta
      52,19 €
      / uni. *
      52,19 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U