The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - meca­nismos
    • WXF632
    EAN
    3250617198899
    Cantidad
    1 uni.
    • Meca­nismos Gallery
    • gallery - meca­nismos
    • Ver más

    Gallery 2M Toma HDMI Conexión tornillo WXF632

    Precio de venta
    90,70 €
    / uni. *
    90,70 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Gallery 2M Toma HDMI Conexión tornillo

    WXF632

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    WXD744T
    WXD744T
    Gallery Tapa Video 2M Aluminio
    6,20 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD744N
    WXD744N
    Gallery Tapa Video 2M Negro
    6,20 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WXD744B
    WXD744B
    Gallery Tapa Video 2M
    4,27 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 4 productos disponibles

    Productos asociados

    • WXD744T

      Gallery Tapa Video 2M Aluminio

      6,20 €  / uni.*
    • WXD744N

      Gallery Tapa Video 2M Negro

      6,20 €  / uni.*
    • WXD744B

      Gallery Tapa Video 2M

      4,27 €  / uni.*
    • FD00G1

      Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

      12,74 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      HDMI
    • Número de cone­xiones
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7011
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      31,90 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      32 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje por clic
    Equipo
    • Apan­ta­llado
      No
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-04-15
    PDF
    344,04 kB
    REACH declaration WXF632
    PDF
    Informe RoHS WXF632
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WXF632 | Hager España

      Imagen del producto WXF632

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WXF632 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WXF632

      Gallery 2M Toma HDMI Conexión tornillo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24

      PDF
      93,58 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización | Hager España

      Folleto gallery: solución modular para instalaciones de canalización

      PDF
      884,38 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      77,13 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      159,07 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF631 - Gallery 2M Toma 3 RCA Blanco+Rojo+Amarillo
      WXF631
      Gallery 2M Toma 3 RCA Blanco+Rojo+Amarillo
      Precio de venta
      52,19 €
      / uni. *
      52,19 €
      / uni. *
    • 2
      WXF155 - Gallery 2M Salida de cables
      WXF155
      Gallery 2M Salida de cables
      Precio de venta
      13,43 €
      / uni. *
      13,43 €
      / uni. *
    • 3
      WXF257 - Gallery Toma TV+FM+SAT directa 2 entradas
      WXF257
      Gallery Toma TV+FM+SAT directa 2 entradas
      Precio de venta
      34,02 €
      / uni. *
      34,02 €
      / uni. *
    • 4
      WXF160V - Gallery Schuko 16A Conexión rápida Verde
      WXF160V
      Gallery Schuko 16A Conexión rápida Verde
      Precio de venta
      11,07 €
      / uni. *
      11,07 €
      / uni. *
    • 5
      WXF063 - Regulador pulsación
      WXF063
      Regulador pulsación
      Precio de venta
      105,78 €
      / uni. *
      105,78 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U