The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • vega D y acce­so­rios
    • FD52AN
    EAN
    3250612548354
    Cantidad
    1 uni.
    • vega D y acce­so­rios

    Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta FD52AN

    Precio de venta
    733,26 €
    / uni. *
    733,26 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta

    FD52AN

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (17)
    • Conjunto distribuidor para montaje de dispo­sitivos en super­ficie 3 productos disponibles
    • Inte­rruptor de tablero de distribución 4 productos disponibles
    • Adap­tador de tran­si­ción para la insta­la­ción de conmuta­dores domés­ticos 1 productos disponibles
    • Cubierta para panel de distribución 1 productos disponibles
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción 1 productos disponibles
    • Tablero de distribución para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Conjunto distribuidor para montaje de dispo­sitivos en super­ficie
    • Inte­rruptor de tablero de distribución
    • Adap­tador de tran­si­ción para la insta­la­ción de conmuta­dores domés­ticos
    • Cubierta para panel de distribución
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción
    • Tablero de distribución para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Acce­so­rios de montaje
    • Termi­nales de tablero de distribución
    • FD02A3

      Kit equipamiento perfil DIN, vegaD, 1fila, 24M +1 fila prof.regulable, 300x500mm

      130,58 €  / uni.*
    • FD02A2

      Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable, vegaD, 2fila, 48M, 300x500mm

      156,20 €  / uni.*
    • FD02A1

      Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 2 filas, 48 mód. 300x500 mm

      117,19 €  / uni.*
    • FD02K1

      Kit equipamiento para int.Automático x/P160A, montaje vertical, vegaD300x500mm

      128,40 €  / uni.*
    • FD01K1

      Kit equipamiento para int.Automático x/P160A, montaje horizontal, vegaD150x500mm

      132,56 €  / uni.*
    • FD02V2

      Kit equipamiento para conmutador.automático HIC de 63 a 160 A, vegaD 300x500mm

      114,68 €  / uni.*
    • FD02K2

      Kit equip.horizontal, 1 int.aut.h3+ P250(In 160A), bl.diferencial, vegaD, 300x500mm

      128,40 €  / uni.*
    • FD00G1

      Adaptador de pequeño material serie gallery para vegaD, IP41 con tapa.

      12,74 €  / uni.*
    • FD00C2

      Tapa ciega 300x500 mm vegaD

      51,45 €  / uni.*
    • FD00F1

      Kit de asociación horizontal y vertical para cajas de superficie serie vegaD

      46,16 €  / uni.*
    • FD01A1

      Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 1 fila, 24 mód. 150x500 mm

      72,10 €  / uni.*
    • FD52TN

      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU52xxN

      431,23 €  / uni.*
    • FD52PN

      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU52xxN

      216,38 €  / uni.*
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      42,88 €  / uni.*
    • UZ25V1

      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      53,88 €  / uni.*
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      33,11 €  / uni.*
    • KJ160A

      Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²

      152,06 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      4
    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      3
    • Número de filas
      5
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      120
    Dimen­siones
    • Altura
      900 mm
    • Anchura
      550 mm
    • Profun­didad
      193 mm
    • Número de unidades en ancho
      24
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      0
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FD52AN
    PDF
    Informe RoHS FD52AN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FD52AN | Hager España

      Imagen del producto FD52AN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FD52AN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FD52AN

      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure | Hager España

      Mounting instruction for VegaD FD surface enclosure

      Wall / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      7,44 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
    • Manual

      Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FD32AN - Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+1 fila,24M,600x550x193mm s/puerta
      FD32AN
      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+1 fila, 24M, 600x550x193mm s/puerta
      Precio de venta
      475,75 €
      / uni. *
      475,75 €
      / uni. *
    • 2
      FD62AN - Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+4filas,96M,1050x550x193mm s/puerta
      FD62AN
      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+4filas, 96M, 1050x550x193mm s/puerta
      Precio de venta
      793,48 €
      / uni. *
      793,48 €
      / uni. *
    • 3
      FD62DN - Caja de distribución de superficie vegaD,6 filas,144M,1050x550x193mm s/puerta
      FD62DN
      Caja de distribución de superficie vegaD, 6 filas, 144M, 1050x550x193mm s/puerta
      Precio de venta
      812,07 €
      / uni. *
      812,07 €
      / uni. *
    • 4
      FD72AN - Caja componible sup.vegaD 1 kit de equip+5filas,120M,1200x550x193mm s/puerta
      FD72AN
      Caja componible sup.vegaD 1 kit de equip+5filas, 120M, 1200x550x193mm s/puerta
      Precio de venta
      1.037,41 €
      / uni. *
      1.037,41 €
      / uni. *
    • 5
      FD52DN - Caja de distribución de superficie vegaD,5 filas,120M,900x550x193mm s/puerta
      FD52DN
      Caja de distribución de superficie vegaD, 5 filas, 120M, 900x550x193mm s/puerta
      Precio de venta
      751,80 €
      / uni. *
      751,80 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U