Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 1 fila, 24 mód. 150x500 mm FD01A1
EAN
3250617860505
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
60,94 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Paquetes de expansión 1 productos disponibles
-
Tapa de cobertura/banda identificativa 1 productos disponibles
-
3 productos disponibles
-
Guía de cable para carcasas / armarios 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura150 mm
-
Anchura500 mm
-
Profundidad147 mm
Equipo
-
Número de filas1
Capacidad
-
Número de módulos24
Materiales
-
Código RAL9010
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2014-03-24
PDF7,44 MB -
Manual
Manual en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBManual en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBManual fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MBManual fr-FR 2023-09-28
PDF10,54 MB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
Declaración de conformidad International 2022-10-11
PDF190,72 kB
Más descargas