The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • vega D y acce­so­rios
    • UZ25V1
    EAN
    3250616365841
    Cantidad
    1 uni.
    • vega D y acce­so­rios
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • Acce­so­rios univers N
    • Ver más

    Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D UZ25V1

    Precio de venta
    53,88 €
    / uni. *
    53,88 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

    UZ25V1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 32 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios de montaje
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      33,11 €  / uni.*

    Productos asociados

    • UD12B3

      Kit para aparamenta modular, 500X150 mm, 24 módulos, para armarios Univers

      123,64 €  / uni.*
    • UD31A1N

      Kit para bornes, 500X450mm, 36 módulos, para armarios Univers

      202,77 €  / uni.*
    • UD31A2

      Kit equip. con perfil vertical para bornes en vertical, 25mod. 450x250mm, univers

      153,85 €  / uni.*
    • UD22A2

      Kit equip. con perfil vertical para bornes en vertical, 51mod. 300x500mm, univers

      162,18 €  / uni.*
    • UD23A1

      Kit para bornes, 500X300mm, 80 módulos, para armarios Univers

      203,41 €  / uni.*
    • UD22A1

      Kit para bornes, 500X300mm, 52 módulos, para armarios Univers

      157,83 €  / uni.*
    • UD21A1

      Kit bornes, 500X300mm, 24 módulos, para armarios Univers

      105,25 €  / uni.*
    • UD13A1

      Kit para bornes, 750X150mm, 40 módulos, para armarios Univers

      169,38 €  / uni.*
    • UD12A1

      Kit para bornes, 500X150mm, 26 módulos, para armarios Univers

      141,08 €  / uni.*
    • UD11A1

      Kit para bornes, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers

      94,12 €  / uni.*
    • UD41A2

      Kit para bornes con perfil DIN vertical, 600 mm alto, 34 mód., armarios Univers

      165,73 €  / uni.*
    • FD01A1

      Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 1 fila, 24 mód. 150x500 mm

      72,10 €  / uni.*
    • FD02A1

      Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 2 filas, 48 mód. 300x500 mm

      117,19 €  / uni.*
    • FD02A2

      Kit equipamiento perfil DIN profundidad regulable, vegaD, 2fila, 48M, 300x500mm

      156,20 €  / uni.*
    • FD02A3

      Kit equipamiento perfil DIN, vegaD, 1fila, 24M +1 fila prof.regulable, 300x500mm

      130,58 €  / uni.*
    • UD11B3

      Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 10 módulos, para armarios Univers

      95,40 €  / uni.*
    • FD72DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 7 filas, 168M, 1200x550x193mm s/puerta

      1.087,61 €  / uni.*
    • UD21B3

      Kit de equipamiento para aparamenta modular 2x10mod. 300x250mm, univers

      92,48 €  / uni.*
    • UD22B3

      Kit de equipamiento para aparamenta modular 2x24mód. 300x500mm, univers

      134,77 €  / uni.*
    • UD31B3

      Kit para aparamenta modular, 250X450 mm, 3X10 módulos, para armarios Univers

      127,09 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      18 mm
    • Anchura
      54 mm
    • Profun­didad
      83 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    Acce­so­rios
    • Tipo de armario de acce­so­rios
      Abra­za­dera angular de montaje

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UZ25V1
    PDF
    Informe RoHS UZ25V1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UZ25V1 | Hager España

      Imagen del producto UZ25V1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UZ25V1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UZ25V1

      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KS70A - Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm
      KS70A
      Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm
      Precio de venta
      170,02 €
      / uni. *
      170,02 €
      / uni. *
    • 2
      UZ06A1 - Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
      UZ06A1
      Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
      Precio de venta
      2,49 €
      / uni. *
      2,49 €
      / uni. *
    • 3
      UT50C - Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      UT50C
      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      Precio de venta
      21,24 €
      / uni. *
      21,24 €
      / uni. *
    • 4
      UT12L - Brida para la unión de 2 montantes Unxx
      UT12L
      Brida para la unión de 2 montantes Unxx
      Precio de venta
      17,48 €
      / uni. *
      17,48 €
      / uni. *
    • 5
      UZ20GFR - Perfil aislante 30x10x2000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      UZ20GFR
      Perfil aislante 30x10x2000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      Precio de venta
      198,90 €
      / uni. *
      198,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U