Kit para bornes, 500X450mm, 36 módulos, para armarios Univers UD31A1N
Precio de venta
202,77 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Guía de cable para carcasas / armarios 2 productos disponibles -
Accesorios de montaje 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura450 mm
-
Anchura250 mm
-
Profundidad125 mm
-
Número de unidades48
Equipo
-
Número de filas2
Capacidad
-
Número de módulos0
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP30
Materiales
-
Código RAL9010
-
Color del productoBlanco puro
Solo para uso interno
-
Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución4
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UD31A1N
Kit para bornes, 500X450mm, 36 módulos, para armarios Univers
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2014-12-04
PDF2,45 MB -
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Más descargas