Obturador 24M con precorte cada 1/2M JP002

EAN
3250613560027
Cantidad
10 PCEs
Grupo
11
9,14 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    10 mm
  • Altura del producto instalado
    54 mm
  • Anchura del producto instalado
    430 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Obturador 24M con precorte cada 1/2M
Obturador 24M con precorte cada 1/2M

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.