The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 5
    • FM425
    EAN
    3250610133002
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios univers N
    • quadro 5
    • Ver más

    Columna para cables, quadro5, altura 1260 prof. 260mm FM425

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Columna para cables, quadro5, altura 1260 prof. 260mm

    FM425

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1200 mm
    • Anchura
      200 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Metal
    • Código RAL
      9010

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM425
    PDF
    Informe RoHS FM425
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FM425 | Hager España

      Imagen del producto FM425

    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06

      PDF
      16,75 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UT12L - Brida para la unión de 2 montantes Unxx
      UT12L
      Brida para la unión de 2 montantes Unxx
    • 2
      JE001 - Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus
      JE001
      Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus
    • 3
      UZ00VL - Pieza de unión de montantes univers
      UZ00VL
      Pieza de unión de montantes univers
    • 4
      UZ01B3 - Perfil DIN simétrico, 1 tramo, para armarios Univers
      UZ01B3
      Perfil DIN simétrico, 1 tramo, para armarios Univers
    • 5
      UZ06A1 - Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
      UZ06A1
      Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U