The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Acce­so­rios univers N
    • KS70A
    EAN
    3250613890087
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios univers N

    Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm KS70A

    Precio de venta
    170,02 €
    / uni. *
    170,02 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm

    KS70A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      6 - 6 mm
    • Profun­didad
      250 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration KS70A
    PDF
    Informe RoHS KS70A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KS70A | Hager España

      Imagen del producto KS70A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KS70A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KS70A

      Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC6844PW1 - Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A,4P,montaje fijo,quadro evo,400x800mm
      UC6844PW1
      Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x800mm
      Precio de venta
      323,83 €
      / uni. *
      323,83 €
      / uni. *
    • 2
      UT50C - Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      UT50C
      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      Precio de venta
      21,24 €
      / uni. *
      21,24 €
      / uni. *
    • 3
      UC6644PW1 - Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      UC6644PW1
      Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      Precio de venta
      252,38 €
      / uni. *
      252,38 €
      / uni. *
    • 4
      UZ06A1 - Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
      UZ06A1
      Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
      Precio de venta
      2,49 €
      / uni. *
      2,49 €
      / uni. *
    • 5
      UZ20GFR - Perfil aislante 30x10x2000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      UZ20GFR
      Perfil aislante 30x10x2000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      Precio de venta
      198,90 €
      / uni. *
      198,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U