Canal de cableado horizontal de 250x85x31 mm UZ51A1

EAN
3250616362307
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
14,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    78 mm
  • Altura del producto instalado
    31 mm
  • Altura de la canal
    95 mm
  • Longitud en mm
    243 mm
  • Ancho de la canal
    250 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Longitud
  • Longitud máxima
    250
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Otro
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.