The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Acce­so­rios univers N
    • UM92P
    EAN
    3250616231009
    Cantidad
    1 uni.
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión
    • Acce­so­rios univers N
    • Ver más

    Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers UM92P

    Precio de venta
    253,21 €
    / uni. *
    253,21 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers

    UM92P

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      400 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    Dimen­siones
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      30 - 30 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Busbar,universN,30x10mm,3section (English )
    PDF
    983,92 kB
    REACH declaration UM92P
    PDF
    Informe RoHS UM92P
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UM92P | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UM92P

      Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC6644PW1 - Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      UC6644PW1
      Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      Precio de venta
      252,38 €
      / uni. *
      252,38 €
      / uni. *
    • 2
      UZ06A1 - Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
      UZ06A1
      Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
      Precio de venta
      2,49 €
      / uni. *
      2,49 €
      / uni. *
    • 3
      UT50C - Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      UT50C
      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2
      Precio de venta
      21,24 €
      / uni. *
      21,24 €
      / uni. *
    • 4
      UZ05A1 - Soporte para tapas de extremo, para armarios univers
      UZ05A1
      Soporte para tapas de extremo, para armarios univers
      Precio de venta
      27,82 €
      / uni. *
      27,82 €
      / uni. *
    • 5
      FM425 - Columna para cables, quadro5,  altura 1260 prof. 260mm
      FM425
      Columna para cables, quadro5, altura 1260 prof. 260mm
      Precio de venta
      210,52 €
      / uni. *
      210,52 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U