The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UT12L
    EAN
    3250616300217
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • Acce­so­rios univers N
    • Ver más

    Brida para la unión de 2 montantes Unxx UT12L

    Precio de venta
    17,48 €
    / uni. *
    17,48 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Brida para la unión de 2 montantes Unxx

    UT12L

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Acce­so­rios
    • Tipo de armario de acce­so­rios
      Piezas / Juego de fija­ción

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT12L
    PDF
    Informe RoHS UT12L
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UT12L | Hager España

      Imagen del producto UT12L

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UT12L | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UT12L

      Brida para la unión de 2 montantes Unxx

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-03-16 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-03-16

      PDF
      348,53 kB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UZ10GFR - Perfil aislante 30x10x1000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      UZ10GFR
      Perfil aislante 30x10x1000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      Precio de venta
      114,32 €
      / uni. *
      114,32 €
      / uni. *
    • 2
      UM92P - Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers
      UM92P
      Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers
      Precio de venta
      253,21 €
      / uni. *
      253,21 €
      / uni. *
    • 3
      UC6644PW1 - Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      UC6644PW1
      Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      Precio de venta
      252,38 €
      / uni. *
      252,38 €
      / uni. *
    • 4
      UZ00VL - Pieza de unión de montantes univers
      UZ00VL
      Pieza de unión de montantes univers
      Precio de venta
      48,23 €
      / uni. *
      48,23 €
      / uni. *
    • 5
      UZ02B3 - Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      UZ02B3
      Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      Precio de venta
      53,95 €
      / uni. *
      53,95 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U