Perfil DIN simétrico, 750mm ancho, para armarios Univers UZ03B2

EAN
3250616364219
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
53,55 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    246 mm
  • Altura del producto instalado
    35 mm
  • Longitud en mm
    694 mm
  • Anchura del producto instalado
    750 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.