The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro 4
    • UM30A3
    EAN
    3250616362468
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • Acce­so­rios univers N
    • quadro 4
    • quadro 5
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • Ver más

    Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus UM30A3

    Precio de venta
    86,54 €
    / uni. *
    86,54 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus

    UM30A3

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      400 A
    Dimen­siones
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      5 - 5 mm
    • Altura de la barra
      30 mm
    • Longitud del emba­rrado
      280 mm
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      1
    • Tipo de barra
      Plano
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Cobre

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration UM30A3
    PDF
    Informe RoHS UM30A3
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UM30A3 | Hager España

      Imagen del producto UM30A3

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UM30A3 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UM30A3

      Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UZ10GFR - Perfil aislante 30x10x1000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      UZ10GFR
      Perfil aislante 30x10x1000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      Precio de venta
      114,32 €
      / uni. *
      114,32 €
      / uni. *
    • 2
      UM92P - Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers
      UM92P
      Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers
      Precio de venta
      253,21 €
      / uni. *
      253,21 €
      / uni. *
    • 3
      UC6644PW1 - Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      UC6644PW1
      Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      Precio de venta
      252,38 €
      / uni. *
      252,38 €
      / uni. *
    • 4
      UT12L - Brida para la unión de 2 montantes Unxx
      UT12L
      Brida para la unión de 2 montantes Unxx
      Precio de venta
      17,48 €
      / uni. *
      17,48 €
      / uni. *
    • 5
      UZ02B3 - Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      UZ02B3
      Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      Precio de venta
      53,95 €
      / uni. *
      53,95 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U