Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250(In 160A), bl.diferencial,vegaD,300x200mm FD02K2

EAN
3250612548934
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
108,47 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    24
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    147 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Equipo
  • Número de perfiles DIN
    1
  • Número de pasos en altura
    4
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.