Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm² KJ160A

EAN
3250613803582
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
142,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Configuración
  • Número de módulos
    9
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    44 mm
  • Altura del producto instalado
    96 mm
  • Anchura del producto instalado
    162 mm
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    5 Nm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    50 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    2, 5 / 70 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²
Bloque de conexión escalonado 4P,160A,3x25/8x16 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.